10357804
176301000022
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 50 - 99 | 0,5955 € |
| 100 - 499 | 0,5513 € |
| 500 + | 0,5057 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 0.472 in |
|---|---|
| Diametro testa | 12.0 mm |
| Altezza testa | 0.157 in |
| Altezza testa | 4.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.394 in |
| Lunghezza filetto | 10.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M3 |
| Tipo testa | Testa a cupola ribassata |
| Tipo vite | Vite stringibile a mano |
| Tipo impronta | Impronta con intaglio |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | Policarbonato |
| Lunghezza totale | 14.0 mm |
| Lunghezza totale | 0.551 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare