10089002
140052069916
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,5057 € |
| 500 - 999 | 0,3869 € |
| 1000 + | 0,3109 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 13.0 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 0.512 in |
| Altezza testa | 4.0 mm |
| Altezza testa | 0.157 in |
| Lunghezza filetto | 20.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.787 in |
| Dimensioni filettatura | M5 |
| Tipo testa | Knurled Round Head |
| Tipo vite | Vite stringibile a mano |
| Tipo impronta | Impronta piatta |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | 30% Glass Fibre Polyamide 6.6 |
| Lunghezza totale | 24.0 mm |
| Lunghezza totale | 0.945 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare