Menu Ricerca

Vite con testa zigrinata M4 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

Questa vite godronata con testa zigrinata è realizzata in nylon nero, con il 30% di fibra di vetro per una maggiore resistenza meccanica. È utilizzata nelle applicazioni in cui sono richiesti facile accesso e installazione senza l'uso di utensili.
Codice articolo Essentra :

10088968

Codice articolo precedente:

140041569916

9191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5375 €
500 - 999 0,3813 €
1000 + 0,2929 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

53,75 €

100 x 0,5375 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 13.0 mm
Altezza testa 4.0 mm
Lunghezza filetto 15.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Tipo testa Knurled Round Head
Tipo vite Vite stringibile a mano
Tipo impronta Impronta piatta
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) 30% Glass Fibre Polyamide 6.6
Lunghezza totale 19.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci