10331118
092520100T
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1616 € |
| 5000 - 9999 | 0,1381 € |
| 10000 + | 0,1213 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 13.7 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 0.540 in |
| Altezza testa | 0.365 in |
| Altezza testa | 9.3 mm |
| Lunghezza filetto | 1.000 in |
| Lunghezza filetto | 25.4 mm |
| Dimensioni filettatura | 1/4-20 |
| Tipo testa | Knurled Round Head |
| Tipo vite | Vite stringibile a mano |
| Tipo impronta | Impronta piatta |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Lunghezza totale | 34.7 mm |
| Lunghezza totale | 1.365 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare