Menu Ricerca

Vite zigrinata 1/4-20 0.750 in Nylon 6/6 Naturale

Questa vite godronata con testa zigrinata è realizzata in nylon naturale e serve nelle applicazioni in cui sono richiesti un facile accesso e un'installazione senza l'uso di utensili.
Codice articolo Essentra :

10331101

Codice articolo precedente:

092520075T

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 2499 0,1582 €
2500 - 4999 0,1542 €
5000 + 0,1515 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

158,20 €

1000 x 0,1582 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 13.7 mm
Altezza testa 9.3 mm
Lunghezza filetto 19.1 mm
Dimensioni filettatura 1/4-20
Tipo testa Knurled Round Head
Tipo vite Vite stringibile a mano
Tipo impronta Impronta piatta
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Lunghezza totale 28.3 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci