0400470000VR
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,3385 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 30.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 1.181 in |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Thread Length | 22.0 mm |
Thread Length | 0.866 in |
Thread Size | M6 |
Head Type | Knurled Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Flat Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Overall Length | 27.0 mm |
Overall Length | 1.063 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare