10053362
0140330001VR
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,2844 € |
1000 - 1999 | 0,2695 € |
2000 + | 0,2438 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro testa | 0.63 in |
---|---|
Diametro testa | 16.0 mm |
Altezza testa | 3.4 mm |
Altezza testa | 0.134 in |
Lunghezza filetto | 20.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.787 in |
Dimensioni filettatura | M5 |
Tipo testa | Testa a cupola ribassata |
Tipo vite | Vite stringibile a mano |
Tipo impronta | Impronta piatta |
Codice doganale | 3926909790 |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
Lunghezza totale | 0.921 in |
Lunghezza totale | 23.4 mm |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare