10116654
0140321700VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,233 € |
| 1000 - 1999 | 0,2208 € |
| 2000 + | 0,1977 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 16.0 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 0.63 in |
| Altezza testa | 3.4 mm |
| Altezza testa | 0.134 in |
| Lunghezza filetto | 0.591 in |
| Lunghezza filetto | 15.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M5 |
| Tipo testa | Testa a cupola ribassata |
| Tipo vite | Vite stringibile a mano |
| Tipo impronta | Impronta piatta |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | Policarbonato |
| Lunghezza totale | 0.724 in |
| Lunghezza totale | 18.4 mm |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare