Menu Ricerca

Vite con testa zigrinata M5 15.0 mm Nylon 6/6

Questa vite godronata con testa zigrinata è realizzata in nylon nero e serve nelle applicazioni in cui sono richiesti un facile accesso e un'installazione senza l'uso di utensili.
Codice articolo Essentra :

10053348

Codice articolo precedente:

0140320001VR

7754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2628 €
1000 - 1999 0,2492 €
2000 + 0,2248 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

26,28 €

100 x 0,2628 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 16.0 mm
Altezza testa 3.4 mm
Lunghezza filetto 15.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Tipo testa Knurled Round Head
Tipo vite Vite stringibile a mano
Tipo impronta Impronta piatta
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Lunghezza totale 18.4 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci