Menu Ricerca

Vite con testa zigrinata M4 30.0 mm PA

Questa vite godronata con testa zigrinata è realizzata in nylon nero e serve nelle applicazioni in cui sono richiesti un facile accesso e un'installazione senza l'uso di utensili.
Codice articolo Essentra :

10053300

Codice articolo precedente:

0140240001VR

7099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2533 €
1000 - 1999 0,2397 €
2000 + 0,2167 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

25,33 €

100 x 0,2533 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 16.0 mm
Altezza testa 3.4 mm
Lunghezza filetto 30.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Tipo testa Testa a cupola ribassata
Tipo vite Vite stringibile a mano
Tipo impronta Impronta piatta
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Lunghezza totale 33.4 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci