Menu Ricerca

Vite zigrinata 25.4 mm (DIA) M8 Acetale

Thumb Screws - Plastic Round Knob is designed to be used on theread size and is made of .
Codice articolo Essentra :

10368510

Codice articolo precedente:

29M801RWT

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,64 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

640,00 €

1000 x 0,64 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 9.9 mm
Diametro manopola 25.4 mm
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Acetale
Stile manopola A pressione
Tipo testa Knurled Round Head
Tipo vite Vite stringibile a mano
Tipo Press On
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci