Menu Ricerca

Viti manuali - Aletta in plastica

Disponibile

Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza filetto Acquista
0,9928 € - 2,1811 € 895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
2,4643 € - 4,2206 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2662 € - 0,2662 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,2903 € - 0,9871 € Richiedi il lead time qui
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
  • di 6
Vite zigrinata M10 20.0 mm Nylon Naturale

10376553

Fascia di prezzo
2,1811 € - 0,9928 €

Livelli di giacenza
895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M12 20.0 mm Nylon Naturale

10376591

Fascia di prezzo
4,2206 € - 2,4643 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M12 80.0 mm Nylon Naturale

10376638

Fascia di prezzo
0,2662 € - 0,2662 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M4 6.0 mm Nylon Naturale

10376140

Fascia di prezzo
0,9871 € - 0,2903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata