Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1768 € - 0,1879 € | 14419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2528 € - 0,2666 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2307 € - 0,2432 € | 4049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2183 € - 0,2293 € | 15897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2376 € - 0,2501 € | 11752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,257 € | 11340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1206 € - 0,1409 € | 23240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,1879 € | 26180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1962 € - 0,2058 € | 24190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,1879 € | 15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6452 € - 0,6452 € | 1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,572 € - 0,572 € | 571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3122 € - 0,3647 € | 10175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 0,5071 € - 0,5333 € | 1461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3067 € - 0,3067 € | 9938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1561 € - 0,1644 € | 19900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,239 € - 0,2514 € | 4663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1989 € - 0,21 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1989 € - 0,21 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare