Menu Ricerca

Viti manuali - Aletta in plastica

Disponibile

Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza filetto Acquista
0,1768 € - 0,1879 € 14419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,2528 € - 0,2666 € Richiedi il lead time qui
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2307 € - 0,2432 € 4049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,2183 € - 0,2293 € 15897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2376 € - 0,2501 € 11752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,2432 € - 0,257 € 11340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1206 € - 0,1409 € 23240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,1768 € - 0,1879 € 26180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,1962 € - 0,2058 € 24190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,1768 € - 0,1879 € 15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,6452 € - 0,6452 € 1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,572 € - 0,572 € 571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,3122 € - 0,3647 € 10175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,5071 € - 0,5333 € 1461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,3067 € - 0,3067 € 9938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1561 € - 0,1644 € 19900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,239 € - 0,2514 € 4663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,1989 € - 0,21 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1989 € - 0,21 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
  • di 6
Vite zigrinata M5 10.0 mm Nylon 6/6

10055373

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
14419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M6 20.0 mm Nylon 6/6

10055243

Fascia di prezzo
0,2666 € - 0,2528 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M6 12.0 mm Nylon 6/6

10055236

Fascia di prezzo
0,2432 € - 0,2307 €

Livelli di giacenza
4049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M6 25.0 mm Nylon 6/6

10055250

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
15897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M8 10.0 mm Nylon 6/6

10055274

Fascia di prezzo
0,2501 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
11752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M8 20.0 mm Nylon 6/6

10055298

Fascia di prezzo
0,257 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
11340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M4 8.0 mm Nylon 6/6

10055588

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,1206 €

Livelli di giacenza
23240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M5 25.0 mm Nylon 6/6

10055397

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
26180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M6 15.0 mm Nylon 6/6

10055700

Fascia di prezzo
0,2058 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
24190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M5 40.0 mm Nylon 6/6

10055410

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M6 80.0 mm PA

10055748

Fascia di prezzo
0,6452 € - 0,6452 €

Livelli di giacenza
1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 40.0 mm PA

10055335

Fascia di prezzo
0,572 € - 0,572 €

Livelli di giacenza
571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M10 30.0 mm Nylon 6/6

10055359

Fascia di prezzo
0,3647 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
10175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M10 80.0 mm PA

10055502


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M12 40.0 mm PA

10055540

Fascia di prezzo
0,5333 € - 0,5071 €

Livelli di giacenza
1461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 30.0 mm Nylon 6/6

10055311

Fascia di prezzo
0,3067 € - 0,3067 €

Livelli di giacenza
9938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M4 20.0 mm Nylon 6/6

10055625

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
19900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M5 6.0 mm Nylon 6/6

10055663

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,239 €

Livelli di giacenza
4663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M6 50.0 mm Nylon 6/6

10055724

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M12 16.0 mm PA

10055519

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata