10376249
429005500002
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 25 - 249 | 1,1925 € |
| 250 - 999 | 0,4673 € |
| 1000 + | 0,3484 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 0.63 in |
|---|---|
| Diametro testa | 16.0 mm |
| Altezza testa | 0.394 in |
| Altezza testa | 10.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M5 |
| Lunghezza filetto | 0.315 in |
| Lunghezza filetto | 8.0 mm |
| Tipo testa | Testa incassata |
| Tipo vite | Vite stringibile a mano |
| Tipo impronta | Azionamento ad aletta |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Lunghezza sotto la testa | 8.0 mm |
| Lunghezza sotto la testa | 0.315 in |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard di | RoHs |
| Standard di | UL |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare