Menu Ricerca

Vite zigrinata M8 25.0 mm Nylon 6/6

Le viti a farfalla consentono di installare manualmente questa parte con estrema facilità e rappresentano la soluzione di fissaggio ideale per applicazioni che vengono rimosse spesso, come ad esempio pannelli di accesso e di controllo.
Codice articolo Essentra :

10055304

Codice articolo precedente:

0270110000VR

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,2832 €
10000 + 0,2705 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

283,20 €

1000 x 0,2832 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 25.0 mm
Altezza testa 12.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 25.0 mm
Tipo testa Testa a farfalla
Tipo vite Vite stringibile a mano
Tipo impronta Azionamento ad aletta
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard di UL
Standard di RoHs

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci