Menu Ricerca

Viti manuali - A spallamento, testa zigrinata, metallo

In produzione

Le viti manuali zigrinate sono uno dei principali tipi di vite usate in numerose applicazioni industriali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
175 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l3 l1 d2 l2 Acquista
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
70.0 mm
M20
27.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.0 mm
35.0 mm
M16
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
45.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
35.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
30.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.0 mm
55.0 mm
M16
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
65.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
70.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
90.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
70.0 mm
M10
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
60.0 mm
M20
27.0 mm
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
40.0 mm
M6
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.5 mm
55.0 mm
M5
9.5 mm
Richiedi il lead time qui
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.5 mm
70.0 mm
M5
9.5 mm
  • di 9
Vite di spallamento M12 90.0 mm Acciaio inossidabile

10505595


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M3 10.0 mm Acciaio inossidabile

10505816


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M3 16.0 mm Acciaio inossidabile

10505854


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M20 70.0 mm Acciaio inossidabile

10505786


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    36.0 mm
  • Altezza testa
    16.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro spalla
    24.0 mm
Vite di spallamento M16 35.0 mm Acciaio inossidabile

10505632


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro spalla
    20.0 mm
Vite di spallamento M10 45.0 mm Acciaio inossidabile

10505274


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M12 35.0 mm Acciaio inossidabile

10505458


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M3 30.0 mm Acciaio inossidabile

10505892


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M16 55.0 mm Acciaio inossidabile

10505670


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro spalla
    20.0 mm
Vite di spallamento M12 65.0 mm Acciaio inossidabile

10505540


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    65.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M12 80.0 mm Acciaio inossidabile

10505571


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Altezza testa
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro spalla
    16.0 mm
Vite di spallamento M10 70.0 mm Acciaio inossidabile

10505342


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 90.0 mm Acciaio inossidabile

10505380


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M10 70.0 mm Acciaio inossidabile

10505359


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro spalla
    12.0 mm
Vite di spallamento M3 10.0 mm Acciaio inossidabile

10505823


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro spalla
    4.0 mm
Vite di spallamento M20 60.0 mm Acciaio inossidabile

10505762


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    36.0 mm
  • Altezza testa
    16.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro spalla
    24.0 mm
Vite di spallamento M6 40.0 mm Acciaio inossidabile

10506530


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro spalla
    8.0 mm
Vite di spallamento M5 55.0 mm Acciaio inossidabile

10506356


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.5 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro spalla
    6.0 mm
Vite di spallamento M6 50.0 mm Acciaio inossidabile

10506547


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro spalla
    8.0 mm
Vite di spallamento M5 70.0 mm Acciaio inossidabile

10506394


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.5 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro spalla
    6.0 mm