10506516
1505204
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 13.0 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 0.512 in |
| Altezza testa | 5.5 mm |
| Altezza testa | 0.217 in |
| Lunghezza filetto | 1.378 in |
| Lunghezza filetto | 35.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M6 |
| Diametro spalla | 8.0 mm |
| Diametro spalla | 0.315 in |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 304 |
| Tipo vite | Vite stringibile a mano |
| Colore | Grigio |
| Finitura | Opaco |
| Tipo di punta | M6 |
| Lunghezza totale | 55.5 mm |
| Lunghezza totale | 2.185 in |
| Lunghezza sotto la testa | 1.969 in |
| Lunghezza sotto la testa | 50.0 mm |
| Materiale vite completo | Acciaio |
| Codice doganale | 7318156861 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare