Menu Ricerca

Vite di spallamento M4 12.0 mm Acciaio inossidabile

Questo bullone a spalla è parzialmente filettato e ha una testa zigrinata con zoccolatura che lo rende facile da installare, a mano o con una brugola. Realizzato in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

10506011

Codice articolo precedente:

1505154

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 9.0 mm
Altezza testa 4.0 mm
Lunghezza filetto 12.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Diametro spalla 5.0 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 304
Tipo vite Vite stringibile a mano
Colore Grigio
Finitura Opaco
Tipo di punta M4
Lunghezza totale 24.0 mm
Lunghezza sotto la testa 20.0 mm
Materiale vite completo Acciaio inossidabile
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci