Menu Ricerca

Viti imperdibili - vite a testa cilindrica

Disponibile

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 1207. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 1207.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0155

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
56 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 l2 025 h1 d4 min l10 25 d2 a012 d3 Acquista
2,23 € - 3,19 € Richiedi il lead time qui
M2.5
3.7
1.6
2.8
30.0
1.7
4.5
2,19 € - 3,13 € Richiedi il lead time qui
M2
3.0
1.3
2.5
20.0
1.2
3.8
2,28 € - 3,25 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3.5
5.2
2.4
3.8
20.0
2.3
6.0
2,19 € - 3,13 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
3.0
1.3
2.5
12.0
1.2
3.8
2,23 € - 3,19 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
3.7
1.6
2.8
25.0
1.7
4.5
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M3.5
5.2
2.4
3.8
40.0
2.3
6.0
2,23 € - 3,19 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
3.7
1.6
2.8
20.0
1.7
4.5
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
2.6
4.5
20.0
2.8
7.0
2,32 € - 3,31 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
7.5
3.3
5.5
16.0
3.7
8.5
2,32 € - 3,31 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
7.5
3.3
5.5
12.0
3.7
8.5
2,40 € - 3,44 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
7.5
3.9
6.5
20.0
4.2
10.0
2,44 € - 3,49 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
3.9
6.5
80.0
4.2
10.0
2,36 € - 3,37 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
3.9
6.5
16.0
4.2
10.0
2,40 € - 3,44 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
7.5
3.3
5.5
60.0
3.7
8.5
2,40 € - 3,44 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
7.5
3.3
5.5
30.0
3.7
8.5
2,40 € - 3,44 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
7.5
3.3
5.5
80.0
3.7
8.5
2,28 € - 3,25 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0
2.6
4.5
60.0
2.8
7.0
2,40 € - 3,44 € 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
7.5
3.9
6.5
30.0
4.2
10.0
2,40 € - 3,44 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
7.5
3.9
6.5
40.0
4.2
10.0
2,44 € - 3,49 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
3.9
6.5
60.0
4.2
10.0
  • di 3
Vite imperdibile M2.5 N/A Acciaio inossidabile 303

20137335

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vite imperdibile M2 N/A Acciaio inossidabile 303

20137298

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Vite imperdibile M3.5 N/A Acciaio inossidabile 303

20137427

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Vite imperdibile M2 N/A Acciaio inossidabile 303

20137274

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Vite imperdibile M2.5 N/A Acciaio inossidabile 303

20137328

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vite imperdibile M3.5 N/A Acciaio inossidabile 303

20137458

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Vite imperdibile M2.5 N/A Acciaio inossidabile 303

20137311

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vite imperdibile M4 N/A Acciaio inossidabile 303

20137489

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Vite imperdibile M5 N/A Acciaio inossidabile 303

20137533

Fascia di prezzo
3,31 € - 2,32 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vite imperdibile M5 N/A Acciaio inossidabile 303

20137526

Fascia di prezzo
3,31 € - 2,32 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vite imperdibile M6 N/A Acciaio inossidabile 303

20137618

Fascia di prezzo
3,44 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Vite imperdibile M6 N/A Acciaio inossidabile 303

20137663

Fascia di prezzo
3,49 € - 2,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Vite imperdibile M6 N/A Acciaio inossidabile 303

20137601

Fascia di prezzo
3,37 € - 2,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Vite imperdibile M5 N/A Acciaio inossidabile 303

20137588

Fascia di prezzo
3,44 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vite imperdibile M5 N/A Acciaio inossidabile 303

20137557

Fascia di prezzo
3,44 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vite imperdibile M5 N/A Acciaio inossidabile 303

20137595

Fascia di prezzo
3,44 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vite imperdibile M4 N/A Acciaio inossidabile 303

20137519

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Vite imperdibile M6 N/A Acciaio inossidabile 303

20137625

Fascia di prezzo
3,44 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Vite imperdibile M6 N/A Acciaio inossidabile 303

20137632

Fascia di prezzo
3,44 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Vite imperdibile M6 N/A Acciaio inossidabile 303

20137656

Fascia di prezzo
3,49 € - 2,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5