Menu Ricerca

Viti imperdibili - testa rotonda non svasata

Disponibile

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa tonda con due opzioni: una con impronta Torx e una con impronta Philips. Le viti con impronta Torx si impegnano rapidamente in modo positivo trasmettendo la coppia con una minore pressione verso il basso. Per contro, le viti con impronta Philips possono sopportare una coppia elevata di torsione, il che le rende una buona scelta per le applicazioni che richiedono una buona tenuta e di facile rimozione, nonostante siano state ben avvitate. Entrambe sono esteticamente gradevoli, ideali per la presentazione del prodotto finito.

Queste viti sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Le filettature M8 hanno una impronta Torx ridotta, mentre le filettature M3, M4, M5 e M6 hanno impronta Philips. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 14583. Le viti imperdibili sono solitamente utilizzate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 14583.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0150A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
80 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 l2 025 l10 25 H1 max d3 max Tipo impronta d2 a012 Acquista
2,23 € - 3,19 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4.5
20.0
2.5
6.0
Impronta tipo Torx
2.0
2,23 € - 3,19 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0
12.0
3.2
8.0
Impronta tipo Torx
2.8
2,28 € - 3,25 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0
40.0
3.2
8.0
Impronta tipo Torx
2.8
2,36 € - 3,37 € 9638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
7.5
20.0
3.9
10.0
Impronta tipo Torx
3.7
2,40 € - 3,44 € 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
7.5
20.0
4.7
12.0
Impronta tipo Torx
4.2
2,44 € - 3,49 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
50.0
4.7
12.0
Impronta tipo Torx
4.2
2,28 € - 3,25 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0
20.0
3.2
8.0
Impronta tipo Torx
2.8
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
25.0
2.5
6.0
Impronta tipo Torx
2.0
2,28 € - 3,25 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0
30.0
3.2
8.0
Impronta tipo Torx
2.8
2,32 € - 3,31 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
12.0
3.9
10.0
Impronta tipo Torx
3.7
2,40 € - 3,44 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
40.0
3.9
10.0
Impronta tipo Torx
3.7
2,32 € - 3,31 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
7.5
16.0
3.9
10.0
Impronta tipo Torx
3.7
2,23 € - 3,19 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0
16.0
3.2
8.0
Impronta tipo Torx
2.8
2,23 € - 3,19 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4.5
10.0
2.5
6.0
Impronta tipo Torx
2.0
2,23 € - 3,19 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4.5
16.0
2.5
6.0
Impronta tipo Torx
2.0
2,32 € - 3,31 € Richiedi il lead time qui
M2.5
3.7
8.0
2.1
5.0
Impronta tipo Philips
1.7
Richiedi il lead time qui
M5
7.5
40.0
3.7
9.5
Impronta tipo Philips
3.7
Richiedi il lead time qui
M5
7.5
10.0
3.7
9.5
Impronta tipo Philips
3.7
Richiedi il lead time qui
M6
7.5
80.0
4.7
12.0
Impronta tipo Philips
4.2
Richiedi il lead time qui
M4
6.0
25.0
3.1
8.0
Impronta tipo Philips
2.8
  • di 4
Vite imperdibile M3 N/A Acciaio inossidabile 303

20137694

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Vite imperdibile M4 N/A Acciaio inossidabile 303

20137717

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Vite imperdibile M4 N/A Acciaio inossidabile 303

20137755

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Vite imperdibile M5 N/A Acciaio inossidabile 303

20137793

Fascia di prezzo
3,37 € - 2,36 €

Livelli di giacenza
9638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Vite imperdibile M6 N/A Acciaio inossidabile 303

20137847

Fascia di prezzo
3,44 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Vite imperdibile M6 N/A Acciaio inossidabile 303

20137878

Fascia di prezzo
3,49 € - 2,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Vite imperdibile M4 N/A Acciaio inossidabile 303

20137731

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Vite imperdibile M3 N/A Acciaio inossidabile 303

20137700

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Vite imperdibile M4 N/A Acciaio inossidabile 303

20137748

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Vite imperdibile M5 N/A Acciaio inossidabile 303

20137779

Fascia di prezzo
3,31 € - 2,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Vite imperdibile M5 N/A Acciaio inossidabile 303

20137816

Fascia di prezzo
3,44 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Vite imperdibile M5 N/A Acciaio inossidabile 303

20137786

Fascia di prezzo
3,31 € - 2,32 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Vite imperdibile M4 N/A Acciaio inossidabile 303

20137724

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Vite imperdibile M3 N/A Acciaio inossidabile 303

20137670

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Vite imperdibile M3 N/A Acciaio inossidabile 303

20137687

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Vite imperdibile M2.5 N/A Acciaio inossidabile 303

20180034

Fascia di prezzo
3,31 € - 2,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
  • l2 025
    3.7
Vite imperdibile M5 N/A Acciaio inossidabile 303

20188115


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Vite imperdibile M5 N/A Acciaio inossidabile 303

20188092


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Vite imperdibile M6 N/A Acciaio inossidabile 303

20188177


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Vite imperdibile M4 N/A Acciaio inossidabile 303

20188061


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0