Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per il'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Materiale: Titanio G5, Titanio G2, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0154A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 a012 | Materiale | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,571 € - 6,53 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 6,748 € - 9,64 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 8,638 € - 12,34 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 7,917 € - 11,31 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 3,416 € - 4,88 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.5
|
60.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 6,748 € - 9,64 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 5,684 € - 8,12 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
15.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 5,908 € - 8,44 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
15.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 5,502 € - 7,86 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
12.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 11,4237 € - 16,3196 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 4,5467 € - 6,4952 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 2,1933 € - 3,1333 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 4,1333 € - 5,9048 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 5,502 € - 7,86 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 3,416 € - 4,88 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 6,7606 € - 9,658 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
15.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 4,571 € - 6,53 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
6.5
|
20.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
| 2,0766 € - 2,9666 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3,339 € - 4,77 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare