Menu Ricerca

Viti imperdibili - testa cilindrica

Disponibile

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per il'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Titanio G5, Titanio G2, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0154A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
463 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 d2 a012 Materiale d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Acquista
1,61 € - 2,30 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
Acciaio inossidabile brunito 316
3.5
25.0
5.5
2.0
2,10 € - 3,00 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
Acciaio inossidabile brunito 316
4.5
30.0
7.0
2.8
2,5666 € - 3,6666 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Acciaio inossidabile brunito 316
5.5
30.0
8.5
3.7
5,411 € - 7,73 € Richiedi il lead time qui
M10
12.5
Acciaio inossidabile brunito 316
10.6
35.0
16.0
7.5
2,954 € - 4,22 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
Acciaio inossidabile brunito 303
8.5
35.0
13.0
6.0
4,942 € - 7,06 € Richiedi il lead time qui
M12
15.0
Acciaio inossidabile brunito 303
13.2
35.0
18.0
8.0
5,313 € - 7,59 € Richiedi il lead time qui
M12
15.0
Acciaio inossidabile brunito 303
13.2
50.0
18.0
8.0
1,6566 € - 2,3666 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
Acciaio inossidabile 316
3.5
30.0
5.5
2.0
5,502 € - 7,86 € Richiedi il lead time qui
M12
15.0
Acciaio inossidabile 316
13.2
30.0
18.0
8.0
2,24 € - 3,20 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Acciaio inossidabile 316
5.5
16.0
8.5
3.7
1,4466 € - 2,0666 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
Acciaio inossidabile 316
3.5
12.0
5.5
2.0
1,89 € - 2,70 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
Acciaio inossidabile 316
4.5
12.0
7.0
2.8
3,416 € - 4,88 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
Acciaio inossidabile 316
8.5
30.0
13.0
6.0
Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Acciaio inossidabile brunito 303
6.5
20.0
10.0
4.2
3,339 € - 4,77 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
Acciaio inossidabile 316
8.5
20.0
13.0
6.0
5,124 € - 7,32 € Richiedi il lead time qui
M10
12.5
Acciaio inossidabile 316
10.6
35.0
16.0
7.5
1,40 € - 2,00 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
Acciaio inossidabile 316
3.5
8.0
5.5
2.0
4,76 € - 6,80 € Richiedi il lead time qui
M10
12.5
Acciaio inossidabile brunito 303
10.6
45.0
16.0
7.5
1,9833 € - 2,8333 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
Acciaio inossidabile brunito 316
4.5
20.0
7.0
2.8
5,313 € - 7,59 € Richiedi il lead time qui
M12
15.0
Acciaio inossidabile brunito 303
13.2
60.0
18.0
8.0
  • di 24
Vite imperdibile Testa cilindrica M3 2.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20183516

Fascia di prezzo
2,30 € - 1,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M4 2.8 Acciaio inossidabile brunito 316

20183561

Fascia di prezzo
3,00 € - 2,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M5 3.7 Acciaio inossidabile brunito 316

20183615

Fascia di prezzo
3,6666 € - 2,5666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M10 7.5 Acciaio inossidabile brunito 316

20183738

Fascia di prezzo
7,73 € - 5,411 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Acciaio inossidabile brunito 303

20183226

Fascia di prezzo
4,22 € - 2,954 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M12 8.0 Acciaio inossidabile brunito 303

20183394

Fascia di prezzo
7,06 € - 4,942 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M12 8.0 Acciaio inossidabile brunito 303

20183424

Fascia di prezzo
7,59 € - 5,313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M3 2.0 Acciaio inossidabile 316

20182366

Fascia di prezzo
2,3666 € - 1,6566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M12 8.0 Acciaio inossidabile 316

20182434

Fascia di prezzo
7,86 € - 5,502 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M5 3.7 Acciaio inossidabile 316

20182274

Fascia di prezzo
3,20 € - 2,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M3 2.0 Acciaio inossidabile 316

20182328

Fascia di prezzo
2,0666 € - 1,4466 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M4 2.8 Acciaio inossidabile 316

20182359

Fascia di prezzo
2,70 € - 1,89 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Acciaio inossidabile 316

20182335

Fascia di prezzo
4,88 € - 3,416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M6 4.2 Acciaio inossidabile brunito 303

20182373


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Acciaio inossidabile 316

20182427

Fascia di prezzo
4,77 € - 3,339 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M10 7.5 Acciaio inossidabile 316

20182205

Fascia di prezzo
7,32 € - 5,124 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M3 2.0 Acciaio inossidabile 316

20182250

Fascia di prezzo
2,00 € - 1,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M10 7.5 Acciaio inossidabile brunito 303

20183332

Fascia di prezzo
6,80 € - 4,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M4 2.8 Acciaio inossidabile brunito 316

20183547

Fascia di prezzo
2,8333 € - 1,9833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M12 8.0 Acciaio inossidabile brunito 303

20183431

Fascia di prezzo
7,59 € - 5,313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0