Menu Ricerca

Viti imperdibili - a testa svasata

Disponibile

Le viti imperdibili sono elementi di fissaggio sicuri progettati per restare attaccati al componente su cui sono montati, anche se completamente allentati, che offrono praticità, sicurezza e facilità d'uso in diverse applicazioni. Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante, poiché queste viti restano salde al proprio posto e non si allentano dal complesso assemblato. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da testa svasata e cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Vengono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e, in generale alla norma ISO 1207, secondo cui gli elementi di fissaggio devono restare attaccati alle protezioni fisse quando vengono smontate.

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile, che è resistente alla corrosione e leggermente magnetico. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.

Ricordate che queste viti hanno un gambo di diametro più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite identica con la stessa filettatura.

  • Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante.
  • La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e, in generale alla norma ISO 1207.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0153.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Acquista
2,4033 € - 3,4333 € Richiedi il lead time qui
9.2
2.50
50.0
7.5
M5
3.7
5.5
2,5433 € - 3,6333 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0
3.00
30.0
8.0
M6
4.2
6.5
2,59 € - 3,70 € Richiedi il lead time qui
11.0
3.00
50.0
8.0
M6
4.2
6.5
1,0266 € - 1,4666 € Richiedi il lead time qui
3.8
1.20
20.0
3.5
M2
1.2
2.5
1,1666 € - 1,6666 € Richiedi il lead time qui
5.6
1.65
16.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,0966 € - 1,5666 € Richiedi il lead time qui
4.7
1.80
20.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
1,89 € - 2,70 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5
2.20
20.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,10 € - 3,00 € Richiedi il lead time qui
7.5
2.20
40.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,2633 € - 3,2333 € Richiedi il lead time qui
9.2
2.50
40.0
7.5
M5
3.7
5.5
2,31 € - 3,30 € Richiedi il lead time qui
11.0
3.00
20.0
8.0
M6
4.2
6.5
2,59 € - 3,70 € Richiedi il lead time qui
11.0
3.00
60.0
8.0
M6
4.2
6.5
2,4266 € - 3,4666 € Richiedi il lead time qui
11.0
3.00
25.0
8.0
M6
4.2
6.5
2,59 € - 3,70 € Richiedi il lead time qui
11.0
3.00
40.0
8.0
M6
4.2
6.5
2,03 € - 2,90 € Richiedi il lead time qui
9.2
2.50
25.0
7.5
M5
3.7
5.5
1,0266 € - 1,4666 € Richiedi il lead time qui
4.7
1.80
10.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
0,98 € - 1,40 € Richiedi il lead time qui
3.8
1.20
16.0
3.5
M2
1.2
2.5
1,2366 € - 1,7666 € Richiedi il lead time qui
5.6
1.65
25.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,8433 € - 2,6333 € Richiedi il lead time qui
7.5
2.20
16.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,3333 € - 3,3333 € Richiedi il lead time qui
7.5
2.20
60.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,10 € - 3,00 € Richiedi il lead time qui
9.2
2.50
30.0
7.5
M5
3.7
5.5
  • di 3
Vite imperdibile Testa svasata M5 50.0 Acciaio inossidabile 303

20180997

Fascia di prezzo
3,4333 € - 2,4033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Vite imperdibile Testa svasata M6 30.0 Acciaio inossidabile 303

20181031

Fascia di prezzo
3,6333 € - 2,5433 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Vite imperdibile Testa svasata M6 50.0 Acciaio inossidabile 303

20181055

Fascia di prezzo
3,70 € - 2,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Vite imperdibile Testa svasata M2 20.0 Acciaio inossidabile 303

20180768

Fascia di prezzo
1,4666 € - 1,0266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Vite imperdibile Testa svasata M3 16.0 Acciaio inossidabile 303

20180829

Fascia di prezzo
1,6666 € - 1,1666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Vite imperdibile Testa svasata M2.5 20.0 Acciaio inossidabile 303

20180805

Fascia di prezzo
1,5666 € - 1,0966 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Vite imperdibile Testa svasata M4 20.0 Acciaio inossidabile 303

20180898

Fascia di prezzo
2,70 € - 1,89 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Vite imperdibile Testa svasata M4 40.0 Acciaio inossidabile 303

20180911

Fascia di prezzo
3,00 € - 2,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Vite imperdibile Testa svasata M5 40.0 Acciaio inossidabile 303

20180980

Fascia di prezzo
3,2333 € - 2,2633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Vite imperdibile Testa svasata M6 20.0 Acciaio inossidabile 303

20181024

Fascia di prezzo
3,30 € - 2,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Vite imperdibile Testa svasata M6 60.0 Acciaio inossidabile 303

20181062

Fascia di prezzo
3,70 € - 2,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Vite imperdibile Testa svasata M6 25.0 Acciaio inossidabile 303

20181093

Fascia di prezzo
3,4666 € - 2,4266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Vite imperdibile Testa svasata M6 40.0 Acciaio inossidabile 303

20181048

Fascia di prezzo
3,70 € - 2,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Vite imperdibile Testa svasata M5 25.0 Acciaio inossidabile 303

20181086

Fascia di prezzo
2,90 € - 2,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Vite imperdibile Testa svasata M2.5 10.0 Acciaio inossidabile 303

20180775

Fascia di prezzo
1,4666 € - 1,0266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Vite imperdibile Testa svasata M2 16.0 Acciaio inossidabile 303

20180751

Fascia di prezzo
1,40 € - 0,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Vite imperdibile Testa svasata M3 25.0 Acciaio inossidabile 303

20180843

Fascia di prezzo
1,7666 € - 1,2366 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Vite imperdibile Testa svasata M4 16.0 Acciaio inossidabile 303

20180881

Fascia di prezzo
2,6333 € - 1,8433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Vite imperdibile Testa svasata M4 60.0 Acciaio inossidabile 303

20180935

Fascia di prezzo
3,3333 € - 2,3333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Vite imperdibile Testa svasata M5 30.0 Acciaio inossidabile 303

20180973

Fascia di prezzo
3,00 € - 2,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5