20181048
20181048
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,7925 € |
| 100 - 249 | 3,4133 € |
| 250 - 749 | 3,034 € |
| 750 + | 2,6548 € |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 40.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 11.0 |
| d4 min | 6.5 |
| h1 max | 3.00 |
| l2 0.25 | 8.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare