20180881
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 2,6333 € |
100 - 249 | 2,37 € |
250 - 749 | 2,1066 € |
750 + | 1,8433 € |
d1 | M4 |
---|---|
l1_025 | 16.0 |
d2 a012 | 2.8 |
d3 max | 7.5 |
d4 min | 4.5 |
h1 max | 2.20 |
l2 0.25 | 6.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Tipo impronta | Chiave esagonale |
Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare