Menu Ricerca

Vite imperdibile Testa svasata M3 30.0 Acciaio inossidabile 303

Vite imperdibile con testa svasata e innesto esagonale. Progettata per impedire che la vite si allenti da sola. Pertanto la vite non uscirà dal foro del pannello in cui è stata inserita; utilizzabile in fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

20180850

Codice articolo precedente:

20180850

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 1,845 €
100 - 249 1,6605 €
250 - 749 1,476 €
750 + 1,2915 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,85 €

1 x 1,845 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
l1 025 30.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.6
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2 0.25 4.5
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci