Menu Ricerca

Viti imperdibili - a testa bombata

In produzione

Le viti imperdibili sono elementi di fissaggio progettati per restare attaccati al componente che devono fissare, anche se completamente allentati, che offrono praticità, sicurezza e facilità d'uso in diverse applicazioni. Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante, poiché queste viti restano salde al proprio posto e non si allentano dal complesso assemblato.

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da testa bombata e impronta Torx. L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso. Sono un'eccellente opzione di montaggio per pannelli con fori non filettati se utilizzate insieme alle nostre rondelle imperdibili filettate. Sono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e solitamente alla norma ISO 14583, secondo cui gli elementi di fissaggio devono restare attaccanti alle protezioni fisse quando vengono smontate.

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione e leggermente magnetico. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici. Ricordate che queste viti hanno un gambo di diametro più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite identica con la stessa filettatura.

  • L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e solitamente alla norma ISO 14583.
  • Progettate per restare attaccate al componente su cui sono montate, anche se completamente allentate.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0149.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
140 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 max h1 max Materiale l1 025 d1 d2 a012 d4 min Acquista
2,4634 € - 3,5192 € Richiedi il lead time qui
4.5
1.50
Acciaio inossidabile 316
20.0
M2.5
1.7
2.8
2,6906 € - 3,8438 € Richiedi il lead time qui
10.5
4.70
Acciaio inossidabile 303
50.0
M6
4.2
6.5
2,2482 € - 3,2117 € Richiedi il lead time qui
5.7
1.65
Acciaio inossidabile 303
10.0
M3
2.0
3.5
1,9851 € - 2,8358 € Richiedi il lead time qui
4.5
1.50
Acciaio inossidabile 303
8.0
M2.5
1.7
2.8
2,4897 € - 3,5568 € Richiedi il lead time qui
7.6
3.10
Acciaio inossidabile 303
25.0
M4
2.8
4.5
2,5543 € - 3,649 € Richiedi il lead time qui
9.5
3.70
Acciaio inossidabile 303
12.0
M5
3.7
5.5
2,4634 € - 3,5192 € Richiedi il lead time qui
5.7
1.65
Acciaio inossidabile 303
40.0
M3
2.0
3.5
2,5256 € - 3,608 € Richiedi il lead time qui
7.6
3.10
Acciaio inossidabile 303
50.0
M4
2.8
4.5
2,3917 € - 3,4167 € Richiedi il lead time qui
5.7
1.65
Acciaio inossidabile 303
30.0
M3
2.0
3.5
2,4539 € - 3,5055 € Richiedi il lead time qui
7.6
3.10
Acciaio inossidabile 303
12.0
M4
2.8
4.5
2,3199 € - 3,3142 € Richiedi il lead time qui
5.7
1.65
Acciaio inossidabile 303
20.0
M3
2.0
3.5
2,4897 € - 3,5568 € Richiedi il lead time qui
7.6
3.10
Acciaio inossidabile 303
20.0
M4
2.8
4.5
2,6261 € - 3,7515 € Richiedi il lead time qui
9.5
3.70
Acciaio inossidabile 303
50.0
M5
3.7
5.5
2,9896 € - 4,2708 € Richiedi il lead time qui
5.7
1.65
Acciaio inossidabile 316
40.0
M3
2.0
3.5
2,9896 € - 4,2708 € Richiedi il lead time qui
7.6
3.10
Acciaio inossidabile 316
20.0
M4
2.8
4.5
2,6906 € - 3,8438 € Richiedi il lead time qui
10.5
4.70
Acciaio inossidabile 303
60.0
M6
4.2
6.5
2,4156 € - 3,4508 € Richiedi il lead time qui
4.5
1.50
Acciaio inossidabile 316
16.0
M2.5
1.7
2.8
3,5516 € - 5,0738 € Richiedi il lead time qui
10.5
4.70
Acciaio inossidabile brunito 316
16.0
M6
4.2
6.5
3,6162 € - 5,166 € Richiedi il lead time qui
10.5
4.70
Acciaio inossidabile brunito 316
40.0
M6
4.2
6.5
3,6162 € - 5,166 € Richiedi il lead time qui
10.5
4.70
Acciaio inossidabile brunito 316
25.0
M6
4.2
6.5
  • di 7
Vite imperdibile Testa pulsante M2.5 20.0 Acciaio inossidabile 316

20188986

Fascia di prezzo
3,5192 € - 2,4634 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vite imperdibile Testa pulsante M6 50.0 Acciaio inossidabile 303

20188917

Fascia di prezzo
3,8438 € - 2,6906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vite imperdibile Testa pulsante M3 10.0 Acciaio inossidabile 303

20188641

Fascia di prezzo
3,2117 € - 2,2482 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vite imperdibile Testa pulsante M2.5 8.0 Acciaio inossidabile 303

20188597

Fascia di prezzo
2,8358 € - 1,9851 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vite imperdibile Testa pulsante M4 25.0 Acciaio inossidabile 303

20188733

Fascia di prezzo
3,5568 € - 2,4897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vite imperdibile Testa pulsante M5 12.0 Acciaio inossidabile 303

20188788

Fascia di prezzo
3,649 € - 2,5543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vite imperdibile Testa pulsante M3 40.0 Acciaio inossidabile 303

20188696

Fascia di prezzo
3,5192 € - 2,4634 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vite imperdibile Testa pulsante M4 50.0 Acciaio inossidabile 303

20188764

Fascia di prezzo
3,608 € - 2,5256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vite imperdibile Testa pulsante M3 30.0 Acciaio inossidabile 303

20188689

Fascia di prezzo
3,4167 € - 2,3917 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vite imperdibile Testa pulsante M4 12.0 Acciaio inossidabile 303

20188702

Fascia di prezzo
3,5055 € - 2,4539 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vite imperdibile Testa pulsante M3 20.0 Acciaio inossidabile 303

20188665

Fascia di prezzo
3,3142 € - 2,3199 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vite imperdibile Testa pulsante M4 20.0 Acciaio inossidabile 303

20188726

Fascia di prezzo
3,5568 € - 2,4897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vite imperdibile Testa pulsante M5 50.0 Acciaio inossidabile 303

20188849

Fascia di prezzo
3,7515 € - 2,6261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vite imperdibile Testa pulsante M3 40.0 Acciaio inossidabile 316

20189044

Fascia di prezzo
4,2708 € - 2,9896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vite imperdibile Testa pulsante M4 20.0 Acciaio inossidabile 316

20189075

Fascia di prezzo
4,2708 € - 2,9896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vite imperdibile Testa pulsante M6 60.0 Acciaio inossidabile 303

20188924

Fascia di prezzo
3,8438 € - 2,6906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vite imperdibile Testa pulsante M2.5 16.0 Acciaio inossidabile 316

20188979

Fascia di prezzo
3,4508 € - 2,4156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vite imperdibile Testa pulsante M6 16.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20189914

Fascia di prezzo
5,0738 € - 3,5516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vite imperdibile Testa pulsante M6 40.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20189952

Fascia di prezzo
5,166 € - 3,6162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vite imperdibile Testa pulsante M6 25.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20189938

Fascia di prezzo
5,166 € - 3,6162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5