20189730
20189730
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,1342 € |
| 100 - 249 | 3,7208 € |
| 250 - 749 | 3,3073 € |
| 750 + | 2,8939 € |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 30.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.7 |
| d4 min | 3.5 |
| h1 max | 1.65 |
| l2-0.2 | 4.5 |
| Finitura | Brunito |
| Materiale | Acciaio inossidabile brunito 316 |
| Tipo impronta | Impronta tipo Torx |
| Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare