Menu Ricerca

Vite imperdibile Testa pulsante M6 80.0 Acciaio inossidabile 303

Vite imperdibile a testa bombata e chiave Torx. Progettata per impedire che si allenti da sola, la vite non uscirà dal foro del pannello in cui è stata inserita; utilizzabile in fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

20188931

Codice articolo precedente:

20188931

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,75 €
100 - 249 3,375 €
250 - 749 3,00 €
750 + 2,625 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,75 €

1 x 3,75 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
l1 025 80.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.5
d4 min 6.5
h1 max 4.70
l2-0.2 7.5
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo impronta Impronta tipo Torx
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci