Menu Ricerca

Testa cilindrica Vite di tenuta M12 50.0 Acciaio inossidabile 303

Le viti di tenuta a testa cilindrica e cava esagonale sono progettate per proteggere le applicazioni dall'ingresso di polvere, fluidi o gas. Possono essere utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi, scatole del cambio o motori. Adatte a temperature da -100 °C a +260 °C.
Codice articolo Essentra :

20228170

Codice articolo precedente:

20228170

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 8,2718 €
50 - 99 6,6174 €
100 - 199 6,2038 €
200 - 499 5,7902 €
500 + 5,3766 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,27 €

1 x 8,2718 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M12
l1 50.0
h1 max 12.0
d2 max 18.0
d3 ±0.05 12.85
Chiave TX 55
Tipo impronta Impronta tipo Torx
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci