Menu Ricerca

Testa cilindrica Vite di tenuta M10 30.0 Acciaio inossidabile 303

Le viti di tenuta a testa cilindrica e cava esagonale sono progettate per proteggere le applicazioni dall'ingresso di polvere, fluidi o gas. Possono essere utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi, scatole del cambio o motori. Adatte a temperature da -100 °C a +260 °C.
Codice articolo Essentra :

20228118

Codice articolo precedente:

20228118

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 6,7333 €
50 - 99 5,3866 €
100 - 199 5,05 €
200 - 499 4,7133 €
500 + 4,3766 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,73 €

1 x 6,7333 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M10
l1 30.0
h1 max 10.0
d2 max 16.0
d3 ±0.05 10.6
Chiave TX 50
Tipo impronta Impronta tipo Torx
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci