Menu Ricerca

Testa pulsante Vite di tenuta M6 12.0 Acciaio inossidabile 316

Le viti di tenuta a testa bombata e innesto esagonale sono progettate per proteggere le applicazioni dall'ingresso di polvere, fluidi o gas. Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi, scatole del cambio o motori. Realizzate in acciaio inossidabile, adatte a temperature da -100 °C a +260 °C.
Codice articolo Essentra :

20225988

Codice articolo precedente:

20225988

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 4,40 €
50 - 99 3,52 €
100 - 199 3,30 €
200 - 499 3,08 €
500 + 2,86 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,40 €

1 x 4,40 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
l1 12.0
h1 max 3.3
d2 max 10.5
A/F 4.0
d3 ±0.05 6.8
Materiale Acciaio inossidabile 316
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci