Menu Ricerca

Testa pulsante Vite di tenuta M4 16.0 Acciaio inossidabile 303

Le viti di tenuta a testa bombata e innesto esagonale sono progettate per proteggere le applicazioni dall'ingresso di polvere, fluidi o gas. Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi, scatole del cambio o motori. Realizzate in acciaio inossidabile, adatte a temperature da -100 °C a +260 °C.
Codice articolo Essentra :

20224493

Codice articolo precedente:

20224493

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 3,10 €
50 - 99 2,48 €
100 - 199 2,325 €
200 - 499 2,17 €
500 + 2,015 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,10 €

1 x 3,10 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M4
l1 16.0
h1 max 2.2
d2 max 7.6
A/F 2.5
d3 ±0.05 4.5
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci