Menu Ricerca

Testa pulsante Vite di tenuta M3 6.0 Acciaio inossidabile 303

Le viti di tenuta a testa bombata e innesto esagonale sono progettate per proteggere le applicazioni dall'ingresso di polvere, fluidi o gas. Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi, scatole del cambio o motori. Realizzate in acciaio inossidabile, adatte a temperature da -100 °C a +260 °C.
Codice articolo Essentra :

20224400

Codice articolo precedente:

20224400

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 2,7333 €
50 - 99 2,1866 €
100 - 199 2,05 €
200 - 499 1,9133 €
500 + 1,7766 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,73 €

1 x 2,7333 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
l1 6.0
h1 max 1.7
d2 max 5.7
A/F 2.0
d3 ±0.05 3.6
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci