Menu Ricerca

Vite di spinta M12 65.1 2.1 Acciaio

Queste viti di spinta con cuscinetto di plastica sono progettate per fornire una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione, riducendo al minimo il movimento assiale o il danneggiamento della superficie di accoppiamento. In acciaio, che conferisce resistenza e durevolezza.
Codice articolo Essentra :

20255343

Codice articolo precedente:

20255343

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 5,2275 €
20 - 49 4,7048 €
50 - 99 4,4485 €
100 - 499 3,9258 €
500 + 3,403 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,23 €

1 x 5,2275 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M12
l1 65.1
l2 2.1
d2 8.0
A/F 6.0
Peso g 40.0
Materiale Acciaio
Tipo di pad Thermo Pad

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci