Menu Ricerca

Vite di spinta M10 41.9 1.9 Acciaio

Queste viti di spinta con cuscinetto di plastica sono progettate per fornire una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione, riducendo al minimo il movimento assiale o il danneggiamento della superficie di accoppiamento. In acciaio, che conferisce resistenza e durevolezza.
Codice articolo Essentra :

20255268

Codice articolo precedente:

20255268

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 3,649 €
20 - 49 3,28 €
50 - 99 3,1058 €
100 - 499 2,7368 €
500 + 2,3678 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,65 €

1 x 3,649 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M10
l1 41.9
l2 1.9
d2 6.5
A/F 5.0
Peso g 17.0
Materiale Acciaio
Tipo di pad Thermo Pad

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci