Menu Ricerca

Vite di spinta M8 64.6 1.6 Acciaio

Queste viti di spinta con cuscinetto di plastica sono progettate per fornire una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione, riducendo al minimo il movimento assiale o il danneggiamento della superficie di accoppiamento. In acciaio, che conferisce resistenza e durevolezza.
Codice articolo Essentra :

20255213

Codice articolo precedente:

20255213

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 3,9258 €
20 - 49 3,5363 €
50 - 99 3,3415 €
100 - 499 2,9418 €
500 + 2,5523 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,93 €

1 x 3,9258 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M8
l1 64.6
l2 1.6
d2 5.0
A/F 4.0
Peso g 18.0
Materiale Acciaio
Tipo di pad Thermo Pad

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci