Questa gamma di viti di spallamento ha una testa ultra bassa e cava esagonale. Le dimensioni dell'altezza della testa di queste viti a profilo molto basso sono circa 1/3 rispetto alle normali viti di spallamento. La cava esagonale è ideale per il montaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Sono realizzati in acciaio inossidabile austenitico, che fornisce una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta comune per le applicazioni edilizie e automobilistiche. Queste viti sono adatte per applicazioni farmaceutiche e di altro tipo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiale | l2 | A/F | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,73 € - 6,76 € | 301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
5,47 € - 7,81 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
6.0
|
|||
2,29 € - 3,27 € | In produzione |
M3
|
4.0
|
1.3
|
20.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
4.0
|
2.0
|
|||
2,45 € - 3,50 € | In produzione |
M4
|
5.0
|
1.3
|
10.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
5,47 € - 7,81 € | In produzione |
M10
|
12.0
|
3.5
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
6.0
|
|||
7,53 € - 10,76 € | In produzione |
M10
|
12.0
|
3.5
|
40.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
16.0
|
6.0
|
|||
2,29 € - 3,27 € | In produzione |
M4
|
5.0
|
1.3
|
4.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
4,23 € - 6,04 € | In produzione |
M5
|
6.0
|
1.7
|
20.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
2,39 € - 3,41 € | In produzione |
M6
|
8.0
|
2.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
5,28 € - 7,54 € | In produzione |
M6
|
8.0
|
2.0
|
40.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
2,16 € - 3,09 € | 338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
1.3
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
2.0
|
|||
4,87 € - 6,95 € | 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
2.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
4,23 € - 6,04 € | In produzione |
M5
|
6.0
|
1.7
|
30.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
2,10 € - 3,00 € | 1614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
1.3
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
2.0
|
|||
2,16 € - 3,09 € | 507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
1.3
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
3,28 € - 4,68 € | 433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
1.7
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
4,04 € - 5,77 € | In produzione |
M6
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
5,28 € - 7,54 € | In produzione |
M6
|
8.0
|
2.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
7,38 € - 10,54 € | In produzione |
M8
|
10.0
|
2.7
|
50.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
4,99 € - 7,13 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
2.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare