Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.
Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SRP0137, SRP0136
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiale | l1 025 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,35 € - 5,58 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
100.0
|
M5
|
||
| 1,63 € - 2,71 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
70.0
|
M5
|
||
| 1,10 € - 1,83 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio nero
|
35.0
|
M8
|
||
| 0,92 € - 1,54 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
35.0
|
M5
|
||
| 1,20 € - 2,00 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio nero
|
70.0
|
M6
|
||
| 1,53 € - 2,55 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio nero
|
65.0
|
M8
|
||
| 1,37 € - 2,29 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio nero
|
65.0
|
M6
|
||
| 1,21 € - 2,02 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
60.0
|
M5
|
||
| 0,94 € - 1,56 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio nero
|
35.0
|
M6
|
||
| 1,34 € - 2,23 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio nero
|
80.0
|
M6
|
||
| 2,18 € - 3,63 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
65.0
|
M5
|
||
| 1,12 € - 1,86 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
45.0
|
M5
|
||
| 1,13 € - 1,88 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio nero
|
100.0
|
M8
|
||
| 3,91 € - 6,52 € | 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
30.0
|
M6
|
||
| 3,49 € - 5,81 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
M8
|
||
| 4,37 € - 7,28 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
M10
|
||
| 3,31 € - 5,51 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
M5
|
||
| 3,63 € - 6,05 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
M8
|
||
| 3,33 € - 5,55 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
M8
|
||
| 3,70 € - 6,17 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
M6
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare