Questa linea di viti di spallamento presenta una testa cilindrica con diversi tipi di cava: esagonale, Torx o con intaglio.
Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 416, Titanio G2, Titanio G5 Colore: , Nero Codice Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiale | l2 | Tipo impronta | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,02 € - 26,70 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
22.0
|
Impronta tipo Torx
|
30.0
|
||
| 7,36 € - 12,26 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
16.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
18.0
|
Impronta tipo Torx
|
24.0
|
||
| 8,15 € - 13,58 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
100.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
20.0
|
||
| 4,37 € - 7,29 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
14.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
20.0
|
||
| 9,13 € - 15,21 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
Impronta tipo Torx
|
12.0
|
||
| 6,56 € - 10,93 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
100.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
Impronta tipo Torx
|
14.0
|
||
| 16,81 € - 28,02 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
60.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
Impronta tipo Torx
|
30.0
|
||
| 12,01 € - 20,01 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
16.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
18.0
|
Impronta tipo Torx
|
24.0
|
||
| 11,90 € - 19,83 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
16.0
|
75.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
18.0
|
Impronta tipo Torx
|
24.0
|
||
| 4,79 € - 7,98 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
55.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
Impronta tipo Torx
|
10.0
|
||
| 10,40 € - 17,33 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
100.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
Impronta tipo Torx
|
10.0
|
||
| 9,70 € - 16,17 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
16.0
|
50.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
18.0
|
Impronta tipo Torx
|
24.0
|
||
| 6,23 € - 10,39 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
90.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
20.0
|
||
| 19,78 € - 32,96 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
75.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
Impronta tipo Torx
|
30.0
|
||
| 20,29 € - 33,82 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
55.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
22.0
|
Impronta tipo Torx
|
30.0
|
||
| 24,17 € - 40,28 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
80.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
22.0
|
Impronta tipo Torx
|
30.0
|
||
| 20,93 € - 34,89 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
90.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
Impronta tipo Torx
|
30.0
|
||
| 11,41 € - 19,01 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
50.0
|
Titanio G2
|
12.0
|
Impronta esagonale
|
14.0
|
||
| 5,68 € - 9,47 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
65.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
11.0
|
Impronta tipo Torx
|
12.0
|
||
| 5,64 € - 9,40 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
65.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
20.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare