Questa linea di viti di spallamento presenta una testa cilindrica con diversi tipi di cava: esagonale, Torx o con intaglio.
Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 416, Titanio G2, Titanio G5 Colore: , Nero Codice Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiale | l2 | Tipo impronta | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,43 € - 5,72 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
5.0
|
Titanio G2
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
6.0
|
||
| 7,84 € - 13,07 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
20.0
|
Titanio G5
|
6.0
|
Impronta esagonale
|
10.0
|
||
| 3,58 € - 5,97 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
40.0
|
Titanio G2
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
6.0
|
||
| 6,19 € - 10,32 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
6.0
|
Titanio G5
|
11.0
|
Impronta esagonale
|
12.0
|
||
| 24,31 € - 40,52 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
16.0
|
60.0
|
Titanio G2
|
18.0
|
Impronta esagonale
|
24.0
|
||
| 7,48 € - 12,47 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
14.0
|
Titanio G5
|
11.0
|
Impronta esagonale
|
12.0
|
||
| 16,85 € - 28,09 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
90.0
|
Titanio G2
|
6.0
|
Impronta esagonale
|
10.0
|
||
| 9,19 € - 15,32 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
60.0
|
Titanio G2
|
11.0
|
Impronta esagonale
|
12.0
|
||
| 4,29 € - 7,15 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
3.0
|
Titanio G5
|
5.0
|
Impronta esagonale
|
8.0
|
||
| 4,29 € - 7,15 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
35.0
|
Titanio G5
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
6.0
|
||
| 3,43 € - 5,72 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
7.0
|
Titanio G2
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
6.0
|
||
| 3,58 € - 5,97 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
12.0
|
Titanio G2
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
6.0
|
||
| 1,47 € - 2,45 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
Impronta tipo Torx
|
8.0
|
||
| 3,58 € - 5,97 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
35.0
|
Titanio G2
|
4.0
|
Impronta esagonale
|
6.0
|
||
| 5,52 € - 9,20 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
40.0
|
Titanio G5
|
5.0
|
Impronta esagonale
|
8.0
|
||
| 11,65 € - 19,42 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
55.0
|
Titanio G2
|
16.0
|
Impronta esagonale
|
20.0
|
||
| 7,84 € - 13,07 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
6.0
|
40.0
|
Titanio G5
|
6.0
|
Impronta esagonale
|
10.0
|
||
| 4,41 € - 7,35 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
7.0
|
Titanio G5
|
5.0
|
Impronta esagonale
|
8.0
|
||
| 6,23 € - 10,39 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
12.0
|
Titanio G2
|
11.0
|
Impronta esagonale
|
12.0
|
||
| 11,65 € - 19,42 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
35.0
|
Titanio G2
|
16.0
|
Impronta esagonale
|
20.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare