Menu Ricerca

Viti di spallamento - Testa cilindrica

Disponibile

Questa linea di viti di spallamento presenta una testa cilindrica con diversi tipi di cava: esagonale, Torx o con intaglio.

  • La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
  • L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso.
  • La testa con intaglio accetta i normali cacciavite a lama piatta e richiede una minore pressione verso il basso per l'avvitamento rispetto a quelle con testa cava.

Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 416, Titanio G2, Titanio G5 Colore: , Nero Codice Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
1.669 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiale l2 Tipo impronta d3 Acquista
1,97 € - 3,28 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
12.0
Acciaio inossidabile 316
4.0
Impronta esagonale
6.0
3,44 € - 5,73 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
40.0
Acciaio inossidabile 316
6.0
Impronta tipo Torx
10.0
1,96 € - 3,27 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
10.0
3,71 € - 6,18 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta esagonale
12.0
7,16 € - 11,94 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
80.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta esagonale
12.0
20,81 € - 34,69 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
100.0
Acciaio inossidabile 303
22.0
Impronta esagonale
30.0
4,06 € - 6,76 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
12.0
8.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta esagonale
20.0
16,73 € - 27,88 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
65.0
Acciaio inossidabile 303
22.0
Impronta esagonale
30.0
1,64 € - 2,73 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
7.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta esagonale
8.0
3,62 € - 6,04 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
50.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
10.0
2,35 € - 3,91 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
7.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta esagonale
12.0
1,64 € - 2,73 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
6.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta esagonale
8.0
2,67 € - 4,45 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
12.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
10.0
2,10 € - 3,50 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta esagonale
8.0
1,82 € - 3,04 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
16.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta esagonale
8.0
2,10 € - 3,50 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta con intaglio
8.0
1,72 € - 2,86 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
12.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta con intaglio
8.0
1,61 € - 2,68 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
50.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta esagonale
6.0
1,96 € - 3,27 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
2.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
10.0
1,99 € - 3,31 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
12.0
Acciaio inossidabile 316
5.0
Impronta tipo Torx
8.0
  • di 84
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 12.0 Acciaio inossidabile 316

20233051

Fascia di prezzo
3,28 € - 1,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 40.0 Acciaio inossidabile 316

20233891

Fascia di prezzo
5,73 € - 3,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 5.0 Acciaio inossidabile 303

20230722

Fascia di prezzo
3,27 € - 1,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 30.0 Acciaio inossidabile 303

20231064

Fascia di prezzo
6,18 € - 3,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 80.0 Acciaio inossidabile 303

20231163

Fascia di prezzo
11,94 € - 7,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M16 20.0 100.0 Acciaio inossidabile 303

20231668

Fascia di prezzo
34,69 € - 20,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 8.0 Acciaio inossidabile 303

20231194

Fascia di prezzo
6,76 € - 4,06 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M16 20.0 65.0 Acciaio inossidabile 303

20231613

Fascia di prezzo
27,88 € - 16,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 7.0 Acciaio inossidabile 303

20230555

Fascia di prezzo
2,73 € - 1,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 50.0 Acciaio inossidabile 303

20230876

Fascia di prezzo
6,04 € - 3,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 7.0 Acciaio inossidabile 303

20230975

Fascia di prezzo
3,91 € - 2,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 6.0 Acciaio inossidabile 303

20230548

Fascia di prezzo
2,73 € - 1,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 12.0 Acciaio inossidabile 303

20230777

Fascia di prezzo
4,45 € - 2,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 30.0 Acciaio inossidabile 303

20230647

Fascia di prezzo
3,50 € - 2,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20230609

Fascia di prezzo
3,04 € - 1,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 30.0 Acciaio inossidabile 303

20231965

Fascia di prezzo
3,50 € - 2,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 12.0 Acciaio inossidabile 303

20231910

Fascia di prezzo
2,86 € - 1,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 50.0 Acciaio inossidabile 303

20230494

Fascia di prezzo
2,68 € - 1,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 2.0 Acciaio inossidabile 303

20230692

Fascia di prezzo
3,27 € - 1,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 12.0 Acciaio inossidabile 316

20233761

Fascia di prezzo
3,31 € - 1,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0