Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 35.0 Acciaio inossidabile 316

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20248819

Codice articolo precedente:

20248819

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,28 €
100 - 199 2,95 €
200 - 499 2,62 €
500 - 999 2,30 €
1000 + 1,97 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,28 €

1 x 3,28 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 35.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
TX Size TX-10
Tipo impronta Impronta tipo Torx
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290
Finitura Brunito

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci