Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M16 20.0 100.0 Acciaio inossidabile 316

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20247683

Codice articolo precedente:

20247683

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 39,81 €
100 - 199 35,83 €
200 - 499 31,85 €
500 - 999 27,87 €
1000 + 23,89 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

39,81 €

1 x 39,81 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 100.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Tipo impronta Impronta tipo Torx
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci