Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M16 20.0 35.0 Acciaio inossidabile 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20246556

Codice articolo precedente:

20246556

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 19,16 €
100 - 199 17,24 €
200 - 499 15,33 €
500 - 999 13,41 €
1000 + 11,50 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

19,16 €

1 x 19,16 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 35.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Tipo impronta Impronta tipo Torx
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci