Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M8 10.0 14.0 Acciaio inossidabile 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20246204

Codice articolo precedente:

20246204

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,39 €
100 - 199 3,95 €
200 - 499 3,51 €
500 - 999 3,07 €
1000 + 2,63 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,39 €

1 x 4,39 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 14.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
TX Size TX-45
Tipo impronta Impronta tipo Torx
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci