Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 60.0 Acciaio inossidabile 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Codice articolo:

20246136

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 6,13 €
100 - 199 5,52 €
200 - 499 4,90 €
500 - 999 4,29 €
1000 + 3,68 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,13 €

1 x 6,13 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 60.0
d2 M6
D3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
TX Size TX-30
Tipo impronta Chiave Torx
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci