20246129
20246129
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 6,13 € |
| 100 - 199 | 5,52 € |
| 200 - 499 | 4,90 € |
| 500 - 999 | 4,29 € |
| 1000 + | 3,68 € |
| d1+0|-0.025 | 8.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 55.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 12.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 6.0 |
| TX Size | TX-30 |
| Tipo impronta | Impronta tipo Torx |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare