Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20246099

Codice articolo precedente:

20246099

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,16 €
100 - 199 3,74 €
200 - 499 3,33 €
500 - 999 2,91 €
1000 + 2,50 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,16 €

1 x 4,16 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 18.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
TX Size TX-30
Tipo impronta Impronta tipo Torx
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci